제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
aereco-de/products/f11f0d74-5622-4321-ab52-afa113b49593
홈
카테고리
HVAC
열 회수
Luftverteilungsbox_DX-Hub 6
Unavailable in 미국
AERECO Deutschland
팔로우
Luftverteilungsbox_DX-Hub 6
Luftverteilungsbox DN 75 mm - DX Hub 6
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
DX_HUB_6
제품군
Bedarfsgeführte raumweise Zu- und Abluftanlage mit WRG
제품분류
DX_HUB_6
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2017-12-19
에디션 넘버
1
높이(mm)
199
너비(mm)
750
깊이(mm)
684
링크
링크
제품 URL
https://www.aereco.de/produkt/dx-hub/
관련성
관련성
주 재료
아연 도금 강판
설계국가
프랑스
제조국가
프랑스
순 중량(Kg)
18
분류
분류
BIMobject 카테고리
HVAC - 열 회수
IFC 분류
팬
UNSPSC 이름
Fans
UNSPSC 코드
40101604
Uniclass 2015 코드
Pr_65_67_29
Uniclass 2015 설명
Fans
CSI 마스터 형식 2014 코드
23 82 23
CSI 마스터 형식 2014 제목
Unit Ventilators
OmniClass 번호
23-33 31 19
OmniClass 제목
Fans
CSI 단일 형식 II 코드
D30
CSI 단일 형식 II 제목
HVAC
지역 가용성
유럽
독일
비슷한 제품
Emmeti SPA
VMC - RECUPERA MED B - 140
다운로드
GEALAN Fenster-Systeme
GEALAN-CAIRE® smart
다운로드
Ruskin
D-02 Series Stand alone ERVs Down Discharge Duct Arrangements
다운로드
Vortice
VORT HR 450 AVEL D
다운로드
Vortice
VORT HR 350 AVEL
다운로드
Vortice
VORT HRI 260 DH RC
다운로드