제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
aereco-pl/products/ded4cda6-6e21-490e-aea4-d83e1b9d06a9
홈
카테고리
HVAC
기계식 환기 장치
Okapy okienne A-EMM
사용 불가: 미국
AERECO Polska
팔로우
보관됨
Okapy okienne A-EMM
Okap akustyczny z kratką przeciw owadom
다운로드할 수 없음(파일 보관됨)
기술 사양
기술 사양
특징 참조
AD
제품군
Canopy and channel for inlet
제품분류
AD
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2017-12-19
에디션 넘버
1
높이(mm)
35
너비(mm)
385
깊이(mm)
47
링크
링크
제품 URL
https://www.aereco.com.pl/product/window-canopies/
관련성
관련성
주 재료
PVC
설계국가
폴란드
제조국가
폴란드
순 중량(Kg)
0.173
분류
분류
BIMobject 카테고리
HVAC - 기계식 환기 장치
IFC 분류
에어 터미널
UNSPSC 이름
Air exhausters
UNSPSC 코드
40101502
Uniclass 2015 코드
Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 설명
Terminal units
CSI 마스터 형식 2014 코드
23 36 00
CSI 마스터 형식 2014 제목
Air Terminal Units
OmniClass 번호
23-33 41 17
OmniClass 제목
Terminal Air Units
CSI 단일 형식 II 코드
D30
CSI 단일 형식 II 제목
HVAC
비슷한 제품
Faro Barcelona
ANDROS XXL Black fan with DC motor
다운로드
Faro Barcelona
MARINE M Brown ceiling fan IP44
다운로드
CaptiveAire
Wall Canopy Exhaust Hood, ND-2 Series
3.3
(
16
)
다운로드
CaptiveAire
Sloped Wall Canopy Exhaust Hood with Perforated Supply Plenum, SND-2 Series
3.3
(
18
)
다운로드
Faro Barcelona
MARINE M White ceiling fan IP44
다운로드
Faro Barcelona
JUST FAN M White fan
다운로드