제품 게시
Air inlet AMA PRESO®
AERECO Polska
보관됨

Air inlet AMA PRESO®

Air inlet for mechanical exhaust ventilation. See the description in Polish language to get additionnal information.

기술 사양
  • 특징 참조AMA
  • 제품군Air inlet
  • 제품분류AMA
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-03-06
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)47
  • 너비(mm)420
  • 깊이(mm)50
관련성
  • 주 재료폴리스티렌(EPS)
  • 설계국가폴란드
  • 제조국가폴란드
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 기계식 환기 장치
  • IFC 분류에어 터미널
  • UNSPSC 이름Air exhausters
  • UNSPSC 코드40101502
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_55_51_52
  • Uniclass 2015 설명Terminal units
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 36 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Air Terminal Units
  • OmniClass 번호23-33 41 17
  • OmniClass 제목Terminal Air Units
  • CSI 단일 형식 II 코드D30
  • CSI 단일 형식 II 제목HVAC