제품 게시
Okapy okienne AP
Okapy okienne AP
    AERECO Polska
    보관됨

    Okapy okienne AP

    Okap płaski pod roletę
    기술 사양
    • 특징 참조AP
    • 제품군Canopy and channel for inlet
    • 제품분류AP
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-12-19
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)25
    • 너비(mm)400
    • 깊이(mm)10
    관련성
    • 주 재료PVC
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)0.03
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 기계식 환기 장치
    • IFC 분류에어 터미널
    • UNSPSC 이름Air exhausters
    • UNSPSC 코드40101502
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_55_51_52
    • Uniclass 2015 설명Terminal units
    • CSI 마스터 형식 2014 코드23 36 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Air Terminal Units
    • OmniClass 번호23-33 41 17
    • OmniClass 제목Terminal Air Units
    • CSI 단일 형식 II 코드D30
    • CSI 단일 형식 II 제목HVAC