제품 게시
Exhaust fan VCR.HD
AERECO Polska
보관됨

Exhaust fan VCR.HD

See the description in Polish language to get additionnal information.

기술 사양
  • 특징 참조VCR-HD
  • 제품군Exhaust roof fan
  • 제품분류VCR.HD
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-08-11
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)280
  • 너비(mm)470
  • 깊이(mm)415
관련성
  • 주 재료아연 도금 강판
  • 설계국가폴란드
  • 제조국가폴란드
  • 순 중량(Kg)11
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 기계식 환기 장치
  • IFC 분류
  • UNSPSC 이름Fans
  • UNSPSC 코드40101604
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_67_29
  • Uniclass 2015 설명Fans
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 82 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Unit Ventilators
  • OmniClass 번호23-33 31 19
  • OmniClass 제목Fans
  • CSI 단일 형식 II 코드D30
  • CSI 단일 형식 II 제목HVAC