당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

Canopy for inlet A-EHA

문서 번호: A-EHA
제조 업체: AERECO Nordic Countries
제품군: Canopy and channel for inlet
제품 그룹: A-EHA
너비 (mm): 420
높이 (mm): 54
깊이 (mm): 49
게시 날짜: 2018-12-06
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (2)
Acoustic canopy with insect grille

External air inlet canopies are intended to protect the elements of the frame (windows, walls, casings), supporting the holes for air passage against bad weather and water infiltration. Their role is also aesthetics as they ensure the façade integration. Other functions such as soundproofing, anti-insect protection, etc. also exist.


주요 자료: PVC
보조 자료:
설계: France
제조: France
무게순 (Kg): 0.216

BIMobject 카테고리: HVAC - 기계식 환기 장치
IFC 분류: Air Terminal
UNSPSC 이름: Air exhausters
UNSPSC 코드: 40101502
Uniclass 1.4 코드: JU88
Uniclass 1.4 설명: Air terminal devices
Uniclass 2.0 코드: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 설명: Air Terminals
Uniclass 2015 코드: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 설명: Terminal units
NBS Reference 코드: 75-48-02
NBS Reference 설명: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
OmniClass 번호: 23-33 41 17
OmniClass 제목: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

이름
Depth 49 mm
Height 54 mm
Width 420 mm

BIMobject®