문서 번호: | A-EMM |
---|---|
제조 업체: | AERECO Nordic Countries |
제품군: | Canopy and channel for inlet |
제품 그룹: | A-EMM |
너비 (mm): | 385 |
높이 (mm): | 35 |
깊이 (mm): | 47 |
게시 날짜: | 2018-12-06 |
판 번호: | 1 |
유형: | 개체 (단일 개체) |
제품 데이터 url: | https://www.aereco.com/product/window-canopies/ |
---|---|
설치 지침: | https://www.aereco.com/product/window-canopies/ |
COBie Product Data Sheet: | |
제품 인증: | |
기술 설명: | https://www.aereco.com/product/window-canopies/ |
교육 비디오: | https://www.youtube.com/watch?v=s1Ht_kvmP8k |
GTIN 코드: | 7340176400307 |
Qr 코드는 아래 정적 URL을 포함하고 아이폰이나 스마트폰 같은 장치에 의해 스캔한 경우 다시 이 페이지로 가져올 것 이다
https://www.bimobject.com/ko/aereco-sc/product/a-emm
주요 자료: | PVC |
---|---|
보조 자료: | |
설계: | France |
제조: | France |
무게순 (Kg): | 0.174 |
BIMobject 카테고리: | HVAC - 기계식 환기 장치 |
---|---|
IFC 분류: | Air Terminal |
UNSPSC 이름: | Air exhausters |
UNSPSC 코드: | 40101502 |
Uniclass 1.4 코드: | JU88 |
Uniclass 1.4 설명: | Air terminal devices |
Uniclass 2.0 코드: | PR-75-48-02 |
Uniclass 2.0 설명: | Air Terminals |
Uniclass 2015 코드: | Pr_70_55_51_52 |
Uniclass 2015 설명: | Terminal units |
NBS Reference 코드: | 75-48-02 |
NBS Reference 설명: | Air Terminals |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 36 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Air Terminal Units |
OmniClass 번호: | 23-33 41 17 |
OmniClass 제목: | Terminal Air Units |
CSI UniFormat II Code: | D30 |
CSI UniFormat II Title: | HVAC |
이름 | 값 |
---|---|
Depth | 47 mm |
Height | 35 mm |
Width | 385 mm |
BIMobject®