당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

Air inlet EHA²

문서 번호: EHA2
제조 업체: AERECO Nordic Countries
제품군: Air inlet
제품 그룹: EHA²
너비 (mm): 423
높이 (mm): 54
깊이 (mm): 59
게시 날짜: 2018-12-06
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (2)
Acoustic humidity sensitive air inlet

Stylish design, with maximum functions

The stylish design of the EHA² air inlet enables perfect integration on most windows or rolling shutter casings. With the inclusion of high efficiency acoustic foam the product reaches an acoustic attenuation of up to 42 dB when mounted with the special base and canopy. An optional device allows on demand manually closing or opening of the air inlet, complementing the humidity sensitive function available on the EHA².


주요 자료: Polystyrene (EPS)
보조 자료: ABS
설계: France
제조: France
무게순 (Kg): 0.271

BIMobject 카테고리: HVAC - 기계식 환기 장치
IFC 분류: Air Terminal
UNSPSC 이름: Air exhausters
UNSPSC 코드: 40101502
Uniclass 1.4 코드: JU88
Uniclass 1.4 설명: Air terminal devices
Uniclass 2.0 코드: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 설명: Air Terminals
Uniclass 2015 코드: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 설명: Terminal units
NBS Reference 코드: 75-48-02
NBS Reference 설명: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
OmniClass 번호: 23-33 41 17
OmniClass 제목: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

이름
Depth 59 mm
Height 54 mm
Width 423 mm

BIMobject®