당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

Air inlet EMM

문서 번호: EMM
제조 업체: AERECO Nordic Countries
제품군: Air inlet
제품 그룹: EMM
너비 (mm): 402
높이 (mm): 39.5
깊이 (mm): 46
게시 날짜: 2018-12-06
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (2)
Humidity sensitive air inlet

Slim, robust design

The EMM air inlet concentrates all of Aereco’s experience in the manufacture of humidity controlled ventilation products.
The slim and robust design of the EMM humidity sensitive air inlet, available in two airflow models and three different colours, has contributed to its success in many countries. With its acoustic canopy, the EMM air inlet achieves an acoustic attenuation of 37 dB.


주요 자료: Polystyrene (EPS)
보조 자료:
설계: France
제조: France
무게순 (Kg): 0.17

BIMobject 카테고리: HVAC - 기계식 환기 장치
IFC 분류: Air Terminal
UNSPSC 이름: Air exhausters
UNSPSC 코드: 40101502
Uniclass 1.4 코드: JU88
Uniclass 1.4 설명: Air terminal devices
Uniclass 2.0 코드: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 설명: Air Terminals
Uniclass 2015 코드: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 설명: Terminal units
NBS Reference 코드: 75-48-02
NBS Reference 설명: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
OmniClass 번호: 23-33 41 17
OmniClass 제목: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

이름
Depth 46 mm
Height 39.5 mm
Width 402 mm

BIMobject®