당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다

당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다

;

Exhaust unit G2H

문서 번호: G2H
제조 업체: AERECO Nordic Countries
제품군: Exhaust unit
제품 그룹: G2H
너비 (mm): 295
높이 (mm): 171
깊이 (mm): 39.5
게시 날짜: 2018-12-06
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (2)
Demand controlled exhaust unit for natural and hybrid ventilation

A unique solution accurately optimised for natural and hybrid ventilation

G2H inaugurates the first exhaust unit accurately optimised for natural ventilation and hybrid ventilation, for the new built as in refurbishment. By proposing both automatic control of the airflow according to the needs and boost airflows (manual or automatic), the G2H exhaust unit advantageously combines energy efficiency and indoor air quality. The exhaust unit offers a very large air section to ensure the airflow even at a very low pressure, from 2 Pa. Its implementation is particularly easy, since it fits directly on collective or individual air ducts designed for natural ventilation or hybrid ventilation.


주요 자료: Polystyrene (EPS)
보조 자료: ABS
설계: France
제조: France

BIMobject 카테고리: HVAC - 기계식 환기 장치
IFC 분류: Air Terminal
UNSPSC 이름: Air exhausters
UNSPSC 코드: 40101502
Uniclass 1.4 코드: JU88
Uniclass 1.4 설명: Air terminal devices
Uniclass 2.0 코드: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 설명: Air Terminals
Uniclass 2015 코드: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 설명: Terminal units
NBS Reference 코드: 75-48-02
NBS Reference 설명: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
OmniClass 번호: 23-33 41 17
OmniClass 제목: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

이름
Depth 39.5 mm
Height 171 mm
Width 295 mm

모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다