제품 게시
Chiocciola
Agape Design

Chiocciola

Doccia a forma di chiocciola ad isola, ad angolo o ad incasso, con ingresso a destra o a sinistra. Piatto in Exmar bianco. Parete in Parapan® trasparente. È completata da accessori in acciaio inox da agganciare al bordo superiore della parete doccia. cm 163 x 202,5h
기술 사양
  • 특징 참조Agape_01
  • 제품군Showers
  • 제품분류Chiocciola
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2012-07-17
  • 에디션 넘버3
  • 높이(mm)1630
  • 너비(mm)1360
  • 깊이(mm)2025
관련성
  • 주 재료유리
  • 부 재료금속
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Shower screens
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Showers
  • UNSPSC 코드30181503