제품 게시
Model 7500 - Pressure Gauge

Model 7500 - Pressure Gauge

별점 4.3/54.3(62 리뷰)
The Model 7500 Pressure Gauge is a UL Listed/FM Approved 3-1/2" pressure gauge designed for use on wet fire sprinkler systems. It has been designed to meet requirements specified in NFPA 13, 2007 Edition Chapters 7.1.1.1 – 7.1.1.2, 7.2.1 – 7.3.1.3, 7.8.7, 8.16.1.2.2, and 8.17.3
Made in USA
기술 사양
  • 특징 참조agf-model-7500
  • 제품군Pressure Measuring Instruments
  • 제품분류Accessories
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-10-16
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료기타
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리내화성 제품 - 스프링클러 설비
  • IFC 분류밸브
  • ETIM 코드EG000044
  • ETIM 이름Measuring instruments and tester
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_52_34_66
  • Uniclass 2015 설명Pressure gauges
  • CSI 마스터 형식 2014 코드40 73 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Pressure and Differential Pressure Gauges
  • OmniClass 번호23-27 11 13
  • OmniClass 제목Pressure Measuring Instrument And Controls

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미