제품 게시
Gas detector
Gas detector

    Gas detector

    별점 4.0/54.0(5 리뷰)
    Wall-mounted gas detector that guarantees the safety and performance you want and with great ease of use. It provides the necessary functions to protect your life and your facilities, guaranteeing compliance with safety regulations. Protected by a robust housing, it is the ideal sensor for the gas to be detected. (Oxygen, carbon monoxide, CO2, among others).
    사양
    • Applications: - Hospitals / MRI. - Laboratories - Gas rooms. Available gases: O2, CO2, CO, H2, H2S, NO2, NH3 and Combustible Gas.
    기술 사양
    • 특징 참조gasdetector
    • 제품군Medical pipeline system
    • 제품분류Alarm system
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-11-19
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)225
    • 너비(mm)164
    • 깊이(mm)99
    관련성
    • 주 재료플라스틱
    • 부 재료플라스틱
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    분류
    • BIMobject 카테고리의료 - All
    • IFC 분류분배 플로우 요소
    • UNSPSC 이름Gas regulators
    • UNSPSC 코드40142201
    • Uniclass 2015 코드Co_55_20_50
    • Uniclass 2015 설명Gas distribution complexes
    • OmniClass 번호23-25 33 00
    • OmniClass 제목Medical Gas Products
    • CSI 단일 형식 II 코드D3040
    • CSI 단일 형식 II 제목Distribution Systems

    지역 가용성

    유럽
    스페인