제품 게시
Gasifier
Gasifier

    Gasifier

    The gasifier is designed to evaporate cryogenic liquids. For this purpose, the liquid is passed through it, where the large contact surface of this device takes advantage of the exchange of heat with the environment, generating the passage from the liquid to the gas phase, in this way the cryogenic fluid can already be used.
    사양
    • - Use: Cryogenic Fluids - T: -196ºC - P: 3 - 18 bar - Q: 70 - 280 Nm3/h
    기술 사양
    • 특징 참조gasifier
    • 제품군Medical pipeline system
    • 제품분류Vessel
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-11-19
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)3070
    • 너비(mm)510
    • 깊이(mm)2000
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 부 재료철
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    분류
    • BIMobject 카테고리의료 - All
    • IFC 분류분배 플로우 요소
    • UNSPSC 이름Gas regulators
    • UNSPSC 코드40142201
    • Uniclass 2015 코드Co_55_20_50
    • Uniclass 2015 설명Gas distribution complexes
    • OmniClass 번호23-25 33 00
    • OmniClass 제목Medical Gas Products
    • CSI 단일 형식 II 코드D3040
    • CSI 단일 형식 II 제목Distribution Systems

    지역 가용성

    유럽
    스페인