제품 게시
Minivac

Minivac

Compact and independent vacuum plant Oil-free technology
사양
  • - Oil-less piston vacuum pumps (PS) or oil-free rotary vane vacuum pumps (ARICA) - Regulation by mechanical vacuum switch for MINIVAC 1 - Regulation by MILLENIUM or CYCLIC 2020 for MINIVAC 2 and 3 - Receiver : 70 litres - Inlet bacterial filtration - Set of suction and exhaust hoses - Ready-to-run plants - Fit to NF EN ISO 7396-1 and HTM BS standard
기술 사양
  • 특징 참조minivac
  • 제품군Medical pipeline system
  • 제품분류Vaccum pump
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-11-19
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)660
  • 너비(mm)860
  • 깊이(mm)1265
관련성
  • 주 재료철
  • 부 재료스테인레스강
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
  • 순 중량(Kg)220
분류
  • BIMobject 카테고리의료 - All
  • IFC 분류분배 플로우 요소
  • UNSPSC 이름Gas regulators
  • UNSPSC 코드40142201
  • Uniclass 2015 코드Co_55_20_50
  • Uniclass 2015 설명Gas distribution complexes
  • OmniClass 번호23-25 33 00
  • OmniClass 제목Medical Gas Products
  • CSI 단일 형식 II 코드D3040
  • CSI 단일 형식 II 제목Distribution Systems

지역 가용성

유럽
스페인