제품 게시
Receiver
Receiver

    Receiver

    별점 4.5/54.5(8 리뷰)

    Vertical air receiver
    Kit composition:
    - safety valve
    - pressure gauge
    - drain valve
    - 2 valves (inlet/outlet)
    - corks
    Other capacities and pressures on request

    사양
    • - Advised receiver for a FLEXO constant vacuum regulation device
      - Vertical receiver for ON/OFF control regulation
      - All vacuum receivers are made of steel sheet, painted externally in white RAL 9016
      - On request, they can be internally and externally hot zinc-dipped by full immersion

    기술 사양
    • 특징 참조receiver
    • 제품군Medical pipeline system
    • 제품분류Air compressor
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-11-19
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)2305
    • 너비(mm)1200
    • 깊이(mm)1200
    관련성
    • 주 재료철
    • 부 재료철
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)284
    분류
    • BIMobject 카테고리의료 - All
    • IFC 분류분배 플로우 요소
    • UNSPSC 이름Gas regulators
    • UNSPSC 코드40142201
    • Uniclass 2015 코드Co_55_20_50
    • Uniclass 2015 설명Gas distribution complexes
    • OmniClass 번호23-25 33 00
    • OmniClass 제목Medical Gas Products
    • CSI 단일 형식 II 코드D3040
    • CSI 단일 형식 II 제목Distribution Systems

    지역 가용성

    유럽
    스페인