AWP-OD and AWP/G type single compartment smoke exhaust ducts are a set of products for
the installation of steel rectangular duct smoke exhaust systems used
for smoke exhaust and heat dissipation in smoke and heat propagation
control systems within a single fire zone. They can be applied in
dual-purpose systems (working as a general ventilation and smoke exhaust
system at the same time), provided that they exhaust smoke only from
the zone in which they are installed. They can make up an
independent system or be connected to a multi-compartment system.
AWP-OD and AWP/G steel single compartment smoke exhaust ducts are classified
according to the PN-EN 13501-4+A1:2010 standard as
E600120(h0)S1500 single fire resistance class, and as non-flammable, and
fire retardant.
AWP-OD and AWP/G ducts can only be installed horizontally. The ducts can exhaust
gasses at temperatures lower than 600°C. The permissible range of
working pressure is from –1500 Pa negative pressure to +500 Pa positive
pressure.
지역 가용성
| 유럽 |
|---|
건지 |
그리스 |
네덜란드 |
노르웨이 |
덴마크 |
독일 |
라트비아 |
러시아 |
루마니아 |
뤽상부르 |
리투아니아 |
리히텐슈타인 |
맨섬 |
모나코 |
몬테네그로 |
몰도바 |
몰타 |
바티칸 시국 |
벨기에 |
벨로루시 |
보스니아 헤르체고비나 |
북마케도니아 |
불가리아 |
산마리노 |
세르비아 |
스발바르 얀마옌 제도 |
스웨덴 |
스위스 |
스페인 |
슬로바키아 |
슬로베니아 |
아이슬란드 |
아일랜드 |
안도라 |
알바니아 |
에스토니아 |
영국 |
오스트리아 |
올란드 제도 |
우크라이나 |
이탈리아 |
저지섬 |
지브롤터 |
체코 공화국 |
크로아티아 |
키프러스 |
페로 제도 |
포르투갈 |
폴란드 |
프랑스 |
핀란드 |
헝가리 |