제품 게시
Aidoo KNX Controller
Airzone

Aidoo KNX Controller

Device to manage and integrate units in KNX TP-1 control systems. Externally powered by the indoor unit. Features: • Control of the parameters of the unit. • KNX Control. • KNX standard data. • 3 digital configurable inputs. • Easily configurable from ETS. • Communication errors detection. For further information about our products, go to airzonecontrol.com

기술 사양
  • 특징 참조aidoo-knx-controller
  • 제품군AZControl
  • 제품분류Airzone Control
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-12-19
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)80
  • 너비(mm)92
  • 깊이(mm)29
관련성
  • 순 중량(Kg)0.13
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 공기 조화
  • IFC 분류컨트롤러
  • ETIM 코드EC010216
  • ETIM 이름Fixed-application controller
  • Uniclass 2015 코드Ss_65_80
  • Uniclass 2015 설명Air conditioning systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 09 33
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Electric and Electronic Control System for HVAC
  • OmniClass 번호23-27 15 23
  • OmniClass 제목HVAC Controls

지역 가용성

유럽 아시아 북미 남아메리카 아프리카