제품 게시
Round diffuser with collar_DFCI
Airzone

Round diffuser with collar_DFCI

별점 4.5/54.5(21 리뷰)
Round diffuser DFCI to supply air in 4 directions that enables the air supply. Easy to disassemble to facilitate its maintenance. Designed to be installed in ceiling.
사양
  • Available in three models: DFCI: round diffuser with mounting bracket - DFCI+R: Round diffuser with steel sheet butterfly air flow regulation. - DFCI+R with collar: diffuser to be connected to flexible ducts with steel sheet butterfly air flow regulation.
기술 사양
  • 특징 참조AirQ_DFCI_WN
  • 제품군Non MotAirDiffusion
  • 제품분류Air diffusor
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-11-17
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료아연 도금 강판
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 덕트 설비
  • IFC 분류분배 제어 요소
  • ETIM 코드EC010911
  • ETIM 이름Anemostat, round front
  • UNSPSC 이름Air diffusers
  • UNSPSC 코드40101505
  • Uniclass 2015 코드Ss_65_80
  • Uniclass 2015 설명Air conditioning systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 09 33
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Electric and Electronic Control System for HVAC
  • OmniClass 번호23-33 49 00
  • OmniClass 제목HVAC Ductwork
  • CSI 단일 형식 II 코드D3090
  • CSI 단일 형식 II 제목Other HVAC Systems & Equipment

지역 가용성

유럽