제품 게시
Motorized plenum Hitachi standard 7_8 dampers
Motorized plenum Hitachi standard 7_8 dampers
    Airzone

    Motorized plenum Hitachi standard 7_8 dampers

    Airzone motorized plenum with collar that mechanically adapts to the main ducted AC units.

    Airzone motorized plenum includes:

    ● Main control board that controls the system through wired and wireless devices.

    ● Webserver Airzone Cloud Wi-Fi.

    ● Communication gateway (for more information, see the technical datasheet of the gateway).

    ● Wi-Fi electricity consumption measurement pack Airzone.

    ● Round dampers of 200/150 mm in diameter.

    ● Manual airflow control system.

    ● Controlled mechanical ventilation (CMV) input of 150 mm in diameter.

    ● Air purification system through ionization.

    ● Air quality meter AirQ Sensor; with bus cable (15m).

    ● Depending on the motorized plenum (nº of dampers and settings) and the controlled indoor unit, the sound pressure may vary to ±3 dB(A) and the pressure drop may vary from 5 to 15 Pa.

    기술 사양
    • 특징 참조Easyzone_AZEZ6HITST_7_8
    • 제품군Easyzone
    • 제품분류Motorized plenum
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-03-30
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)515
    • 너비(mm)1425
    • 깊이(mm)454
    관련성
    • 주 재료아연 도금 강판
    • 부 재료Sheet metal
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 공기 조화
    • IFC 분류분배 제어 요소
    • ETIM 코드EC011777
    • ETIM 이름Plenum for airconditioning unit
    • UNSPSC 이름Ducts
    • UNSPSC 코드401419
    • Uniclass 2015 코드Ss_65_80
    • Uniclass 2015 설명Air conditioning systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드23 09 33
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Electric and Electronic Control System for HVAC
    • OmniClass 번호23-33 49 00
    • OmniClass 제목HVAC Ductwork
    • CSI 단일 형식 II 코드D3090
    • CSI 단일 형식 II 제목Other HVAC Systems & Equipment

    지역 가용성

    유럽 아시아 북미 남아메리카 아프리카