제품 게시
Easyzone S62 Daikin size M collar
Airzone

Easyzone S62 Daikin size M collar

Easyzone S62 mechanical adaptation kit composed of collar and communication gateway. Requires an Airzone Easyzone S62 Body M (AZS62M).
기술 사양
  • 특징 참조EasyzoneS62_AZS62MDAI
  • 제품군EasyzoneS62
  • 제품분류Motorized plenum
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-06-17
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)11
  • 너비(inches)44
  • 깊이(inches)1.4
관련성
  • 주 재료아연 도금 강판
  • 부 재료Sheet metal
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
  • 순 중량(Lbs)4.96
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 공기 조화
  • IFC 분류분배 제어 요소
  • ETIM 코드EC011777
  • ETIM 이름Plenum for airconditioning unit
  • Uniclass 2015 코드Ss_65_80
  • Uniclass 2015 설명Air conditioning systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 09 33
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Electric and Electronic Control System for HVAC
  • OmniClass 번호23-33 49 00
  • OmniClass 제목HVAC Ductwork

지역 가용성

북미 남아메리카