제품 게시
Motorized round duct damper
Airzone

Motorized round duct damper

별점 4.8/54.8(5 리뷰)
CPCC motorized round duct damper to control the air inlet of the zone when attached to an air distribution round duct. Made from galvanized steel sheet with a thickness of 0.8 mm.
기술 사양
  • 특징 참조MotAirDiffusion_CPCC
  • 제품군MotAirDiffusion
  • 제품분류Motorized Air Damper
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-11-17
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 덕트 설비
  • IFC 분류댐퍼
  • ETIM 코드EC003086
  • ETIM 이름Electric actuator with damper blade round air duct
  • UNSPSC 이름Distribution and Conditioning Systems and Equipment and Components
  • UNSPSC 코드40
  • Uniclass 2015 코드Ss_65_80
  • Uniclass 2015 설명Air conditioning systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 09 33
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Electric and Electronic Control System for HVAC
  • OmniClass 번호23-33 29 00
  • OmniClass 제목HVAC Dampers
  • CSI 단일 형식 II 코드D3090
  • CSI 단일 형식 II 제목Other HVAC Systems & Equipment

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 오세아니아