제품 게시
Facade Stones - Dark Stone
Aitokivi

Facade Stones - Dark Stone

별점 5.0/55.0(5 리뷰)
Courtesy by rakennustieto Finland. Fits almost any surfaces: facades, kitchens, fireplaces, saunas, walls, baseboards, terraces, etc. The stones are suitable for virtually any location, the only limit is your imagination.
기술 사양
  • 특징 참조ds
  • 제품군Facade stones
  • 제품분류Dark Stone
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2012-11-21
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)150
  • 너비(mm)600
  • 깊이(mm)25
관련성
  • 주 재료돌
  • 부 재료돌
  • 설계국가핀란드
  • 제조국가핀란드
분류
  • BIMobject 카테고리벽 - 외피
  • IFC 분류벽
  • UNSPSC 이름Wallplates
  • UNSPSC 코드39121704

지역 가용성

유럽
핀란드