제품 게시
Bookcase THEO 1000x450x1250mm
AJ Products

Bookcase THEO 1000x450x1250mm

  • Certified by Swedish Möbelfakta
  • Max. load 50 kg/shelf
  • 2 adjustable shelves

Bookcase with a hard-wearing surface. Two of the shelves are movable.

사양
  • Height:1250 mm

    Width:1000 mm

    Depth:450 mm

    Material:Laminate

    Number of shelf:3

    Weight:29 kg

기술 사양
  • 특징 참조Bookcase-THEO-1000x450x1250mm
  • 제품군School & Education
  • 제품분류Storage
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-09-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1250
  • 너비(mm)1000
  • 깊이(mm)450
관련성
  • 주 재료나무
  • 순 중량(Kg)29
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 선반 & 보관
  • IFC 분류가구
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78
  • Uniclass 2015 설명Shelves and storage units

지역 가용성

유럽