제품 게시
Break out table SWING 1100x600x520mm
AJ Products

Break out table SWING 1100x600x520mm

  • Available in four colours
  • 50s and 60s design
  • Veneer tabletop

    Attractive 50s and 60s style coffee table with outwardly curved legs. The coffee table has a solid wooden frame and veneer tabletop.
사양
    • Length:1100 mm
    • Height:520 mm
    • Width:600 mm
    • Material:Solid wood
    • Weight:23 kg
기술 사양
  • 특징 참조Break-Out-Table-SWING-1100x600x520mm
  • 제품군Lounge and hallway
  • 제품분류Tables
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-11-11
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)520
  • 너비(mm)600
  • 깊이(mm)1100
관련성
  • 주 재료나무
  • 순 중량(Kg)23
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 테이블
  • IFC 분류가구
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015 설명Coffee tables