제품 게시
Children´s chair TESSA 360mm
AJ Products

Children´s chair TESSA 360mm

  • Solid birch
  • Two seat heights
  • Suitable for preschools

    Classic child's chair for preschools
사양
    • Seat height:360 mm
    • Seat depth:330 mm
    • Seat width:320 mm
    • Material:Solid wood
    • Weight:3.95 kg
기술 사양
  • 특징 참조Childrens-chair-TESSA-360mm
  • 제품군School & Education
  • 제품분류Seating
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-11-26
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)600
  • 너비(mm)320
  • 깊이(mm)330
관련성
  • 주 재료나무
  • 순 중량(Kg)3.95
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
  • IFC 분류가구
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12
  • Uniclass 2015 설명Chairs, seats and benches

지역 가용성

유럽