제품 게시
Cloakroom unit EBBA floorstanding 5 section
AJ Products

Cloakroom unit EBBA floorstanding 5 section

  • Supplement with compartment doors
  • Integrated bench seat
  • Free standing

Free-standing cloakroom unit fitted with double hooks, an integrated bench seat and compartments with adjustable shelves. Perfect storage for preschool cloakrooms, for example

사양
  • Height:1675 mm

    Width:1358 mm

    Depth:450 mm

    Colour:White pigmented

    Material:Birch plywood

    Number of compartments:5

    Weight:55 kg

기술 사양
  • 특징 참조Cloakroom-unit-EBBA-floorstanding-5-section
  • 제품군School & Education
  • 제품분류Cloakroom
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-08-17
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1675
  • 너비(mm)1358
  • 깊이(mm)450
관련성
  • 주 재료나무
  • 부 재료
  • 순 중량(Kg)55
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 선반 & 보관
  • IFC 분류가구
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78
  • Uniclass 2015 설명Shelves and storage units
  • OmniClass 번호23-21 15 21
  • OmniClass 제목Cloakroom Units

지역 가용성

유럽