제품 게시
Club sofa CLOSE 3-seater
Club sofa CLOSE 3-seater
    AJ Products

    Club sofa CLOSE 3-seater

    • Classic design
    • Perfect for the reception
    • Fabric or imitation leather

      Classic and stylish 3-seater sofa with a rounded backrest, integrated armrests and legs and comfortable padding. The sofa offers a comfortable and enveloping seat that is perfect for visitor seating in your waiting room or reception.
    사양
      • Seat height:450 mm
      • Seat width:480 mm
      • Height:770 mm
      • Width:700 mm
      • Depth:600 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:100000 Md
      • Weight:17 kg
    기술 사양
    • 특징 참조Club-sofa-CLOSE-3-seater
    • 제품군Lounge and hallway
    • 제품분류Sofas
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-11-24
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)770
    • 너비(mm)1780
    • 깊이(mm)600
    관련성
    • 주 재료직물
    • 순 중량(Kg)43
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 소파
    • IFC 분류가구
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 설명Sofas

    지역 가용성

    유럽
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
    비슷한 제품

    별점 4.3/5 4.3 (21)
    별점 4.7/5 4.7 (30)
    별점 4.4/5 4.4 (70)