제품 게시
Coffe table HOLLY 1000x500mm
AJ Products

Coffe table HOLLY 1000x500mm

  • Solid wood
  • Practical lower shelf
  • Several different models

    Coffee table with practical lower shelf.
사양
    • Height: 500 mm
    • Diameter: 1000 mm
    • Table surface: Round
    • Stand: Fixed legs
    • Material: Solid wood
    • Weight: 17 kg
기술 사양
  • 특징 참조Coffe-Table-HOLLY-1000x500mm
  • 제품군Lounge and hallway
  • 제품분류Tables
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-11-11
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)500
  • 너비(mm)1000
관련성
  • 주 재료나무
  • 순 중량(Kg)17
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 테이블
  • IFC 분류가구
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015 설명Coffee tables