제품 게시
Coffe table MONTY 700mm
AJ Products

Coffe table MONTY 700mm

  • Stable pedestal
  • Tough laminate top
  • Range of colour combinations

    Small coffee table. The table has a round, durable and easy-to-clean top and a stable pedestal with a large, round base.
사양
    • Height: 500 mm
    • Diameter: 700 mm
    • Thickness table surface: 22 mm
    • Table surface: Round
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Steel
    • Weight: 20.45 kg
기술 사양
  • 특징 참조Coffe-Table-MONTY-700mm
  • 제품군Lounge and hallway
  • 제품분류Tables
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-11-16
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)500
  • 너비(mm)700
관련성
  • 주 재료나무
  • 부 재료
  • 순 중량(Kg)20.45
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 테이블
  • IFC 분류가구
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015 설명Coffee tables