제품 게시
Compartment Locker Curve 1200mm 4 Sections 16 Doors
Compartment Locker Curve 1200mm 4 Sections 16 Doors
Compartment Locker Curve 1200mm 4 Sections 16 Doors
Compartment Locker Curve 1200mm 4 Sections 16 Doors
Compartment Locker Curve 1200mm 4 Sections 16 Doors
Compartment Locker Curve 1200mm 4 Sections 16 Doors
    AJ Products

    Compartment Locker Curve 1200mm 4 Sections 16 Doors

    For efficient storage Convex, metallic-lacquered doors Ventilation holes in the top and bottom. Each compartment has a door stop and a door tray
    사양
    • Frame colour: Anthracite Frame colour code: RAL 7016 Door colour: Red metallic/Grey Metalic/Blue Metalic Door colour code: RAL 8029/RAL 9022/ RAL 5025 Sheet steel thickness body: 0,7 mm Sheet steel thickness door: 0,8 mm
    기술 사양
    • 특징 참조Compartment-Locker-Curve-1200-4-Sections-16-Doors
    • 제품군Clothing Locker
    • 제품분류Lockers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-01-31
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)1200
    • 깊이(mm)550
    관련성
    • 주 재료
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가슬로바키아
    • 순 중량(Kg)92
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 선반 & 보관
    • IFC 분류가구
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 설명Lockers
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 51 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lockers
    • OmniClass 번호23-21 15 15
    • OmniClass 제목Clothing Lockers
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings

    지역 가용성

    유럽