제품 게시
Conference table FLEXUS 2400x1200x750mm
AJ Products

Conference table FLEXUS 2400x1200x750mm

  • Boat-shaped laminate tabletop
  • Stable trumpet base
  • Hard-wearing laminate tabletop

    A conference table with a stable trumpet base and a boat-shaped top. Can be supplemented with an extension piece (sold separately).
사양
    • Length:2400 mm
    • Height:750 mm
    • Width:1200 mm
    • Thickness table surface:22 mm
    • Table surface:Boat shaped
    • Stand:Fixed legs
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 0164 PE Anthracite
    • Stand colour:Chrome
    • Stand material:Steel
    • Weight:78.9 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
기술 사양
  • 특징 참조Conference-table-FLEXUS-2400x1200x750mm
  • 제품군Office and conference
  • 제품분류Tables
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-08-15
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)750
  • 너비(mm)1200
  • 깊이(mm)2400
관련성
  • 주 재료나무
  • 부 재료금속
  • 순 중량(Kg)78.9
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 테이블
  • IFC 분류가구
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_21
  • Uniclass 2015 설명Desks, tables and worktops
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 51 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Office Tables