제품 게시
Conference table NOMAD
AJ Products

Conference table NOMAD

사양
    • Length:2400 mm
    • Height:740 mm
    • Width:1200 mm
    • Thickness table surface:22 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Fixed legs
    • Table surface colour:White
    • Table surface material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - D8685 Snow white
    • Stand colour:Black
    • Stand material:Solid wood
    • Weight:64.5 kg
기술 사양
  • 특징 참조Conference-table-NOMAD
  • 제품군Desk
  • 제품분류Office Desk
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-07-13
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)740
  • 너비(mm)1200
  • 깊이(mm)2400
관련성
  • 주 재료나무
  • 순 중량(Kg)64.5
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 테이블
  • IFC 분류가구
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_21
  • Uniclass 2015 설명Desks, tables and worktops
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 51 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Office Tables