제품 게시
Desk BORAS rectangular 1600x700x600
AJ Products

Desk BORAS rectangular 1600x700x600

  • High-pressure laminate
  • EN1729 certified.
  • Durable table surface

Rectangular table with a tubular frame and a hardwearing top. The table is tested and certified according to EN 1729.

사양
  • Length:1600 mm

    Height:600 mm

    Width:700 mm

    Thickness table surface:20 mm

    Table surface:Rectangular

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Tubular steel

    Weight:20,57 kg

    Approvals:EN 527, EN 1729

기술 사양
  • 특징 참조Desk-BORAS-rectangular-1600x700x600
  • 제품군School & Education
  • 제품분류Tables
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-09-13
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)600
  • 너비(mm)1600
  • 깊이(mm)700
관련성
  • 주 재료나무
  • 부 재료
  • 순 중량(Kg)20.57
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 테이블
  • IFC 분류가구
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_21
  • Uniclass 2015 설명Desks, tables and worktops