제품 게시
Desk BORAS rectangular 1800x700x760
AJ Products

Desk BORAS rectangular 1800x700x760

  • High-pressure laminate
  • Certified according to EN 1729
  • Hard-wearing table top

Rectangular table with a tubular frame and a hard-wearing table top. The table is tested and certified according to EN 1729.

사양
  • Length:1800 mm

    Height:760 mm

    Width:700 mm

    Thickness table surface:20 mm

    Table surface:Rectangular

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Tubular steel

    Weight:31,9 kg

    Approvals:EN 527, EN 1729

기술 사양
  • 특징 참조Desk-BORAS-rectangular-1800x700x760
  • 제품군School & Education
  • 제품분류Tables
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-09-13
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)760
  • 너비(mm)1800
  • 깊이(mm)700
관련성
  • 주 재료나무
  • 부 재료철
  • 순 중량(Kg)31.9
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 테이블
  • IFC 분류가구
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_21
  • Uniclass 2015 설명Desks, tables and worktops

지역 가용성

유럽