제품 게시
Desk MODULUS 1200x800 fixed legs, T-legs
Desk MODULUS 1200x800 fixed legs, T-legs
    AJ Products
    보관됨

    Desk MODULUS 1200x800 fixed legs, T-legs

    • Durable laminate surface
    • Rectangular top
    • T-shaped frame

    Classic desk with a rectangular top and stable T-stand. From the Modulus range. Add matching storage.

    사양
    • Length:1200 mm

      Height:740 mm

      Width:800 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Approvals:ISO 21016:2007, EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3

      Table surface:Rectangular

      Stand:T-frame

      Table surface material:Laminate

      Material specification:Kronospan - 9420 BS Polar birch

      Stand material:Steel

      Weight:37,4 kg


    기술 사양
    • 특징 참조Desk-MODULUS-1200x800-Fixed-legs-T-legs
    • 제품군Desk
    • 제품분류Modulus
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-07-07
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)740
    • 너비(mm)800
    • 깊이(mm)1200
    관련성
    • 주 재료
    • 부 재료나무
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가슬로바키아
    • 순 중량(Kg)37.4
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 사무용 테이블
    • IFC 분류가구
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_21
    • Uniclass 2015 설명Desks, tables and worktops