제품 게시
Desk MODULUS 1600x800 fixed legs, O-legs
Desk MODULUS 1600x800 fixed legs, O-legs
    AJ Products
    보관됨

    Desk MODULUS 1600x800 fixed legs, O-legs

    별점 4.2/54.2(5 리뷰)
    • Stylish frame
    • Durable laminate
    • Rectangular top

    Classic desk with rectangular top and stylish O-frame that frames the desk top surface. From the Modulus range. Add matching storage.

    사양
    • Length:1600 mm

      Height:740 mm

      Width:800 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Approvals:EN 527-1, EN 527-2

      Table surface:Rectangular

      Stand:O-frame

      Table surface material:Laminate

      Stand material:Steel

      Weight:38.4 kg

    기술 사양
    • 특징 참조Desk-MODULUS-1600x800-Fixed-legs-O-legs
    • 제품군Desk
    • 제품분류Modulus
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-07-07
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)740
    • 너비(mm)800
    • 깊이(mm)1600
    관련성
    • 주 재료
    • 부 재료나무
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가슬로바키아
    • 순 중량(Kg)38.4
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 사무용 테이블
    • IFC 분류가구
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_21
    • Uniclass 2015 설명Desks, tables and worktops