제품 게시
Desk light COSMO
Desk light COSMO
    AJ Products

    Desk light COSMO

    • Articulated adjustable arm
    • Classic design
    • Table bracket

      Classic desk lamp with articulated arm and rotatable head. Supplied with both clamp and foot.
    사양
      • Arm Length:420+390 mm
      • Max. wattage:20 W
      • Colour:White
      • Material:Steel
      • Type of light bulb required:E27
      • Light bulb included:No
      • Weight:5.25 kg
    기술 사양
    • 특징 참조Desk-light-COSMO
    • 제품군Office and conference
    • 제품분류Lightning
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-04-28
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)600
    관련성
    • 주 재료금속
    • 순 중량(Kg)5.25
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 가구
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG000028
    • ETIM 이름Lamps
    • Uniclass 2015 코드EF_70_80
    • Uniclass 2015 설명Lighting
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 43 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lamps