제품 게시
Desk light LIBRA
Desk light LIBRA
Desk light LIBRA
Desk light LIBRA
    AJ Products

    Desk light LIBRA

    별점 4.8/54.8(5 리뷰)
    • Wireless charging
    • Color temperature setting
    • Built-in dimmer

      Practical desk lamp in a tasteful design with wireless QI charging for mobile phones. The lamp is perfect for different types of work at a desk, as the color temperature setting allows the light to be set in three different modes - Warm white, cool white and normal.
    사양
      • Height:365 mm
      • Max. wattage:10 W
      • Lumen:800 Lm
      • Colour:Black
      • Weight:0.7 kg
    기술 사양
    • 특징 참조Desk-light-LIBRA
    • 제품군Office and conference
    • 제품분류Lightning
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-04-28
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)365
    관련성
    • 주 재료플라스틱
    • 순 중량(Kg)0.7
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 가구
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG000028
    • ETIM 이름Lamps
    • Uniclass 2015 코드EF_70_80
    • Uniclass 2015 설명Lighting
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 43 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lamps