제품 게시
Ergonomic desk FLEXUS 1800x1200x720mm
Ergonomic desk FLEXUS 1800x1200x720mm
    AJ Products

    Ergonomic desk FLEXUS 1800x1200x720mm

    별점 4.0/54.0(9 리뷰)
    • Two cable holes
    • Grey frame
    • Curved desktop for good ergonomics

      Classic corner desk with curved right-hand top, a modesty panel on the bottom and a stable L-shaped frame.
    사양
      • Length:1800 mm
      • Height:720 mm
      • Width:1200 mm
      • Thickness table surface:22 mm
      • Table surface:Right
      • Stand:Fixed legs
      • Table surface colour:Grey
      • Table surface material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - 0164 PE Anthracite
      • Stand colour:Grey
      • Stand colour code:RAL 9007
      • Stand material:Steel
      • Weight:52.3 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3
    기술 사양
    • 특징 참조Ergonomic-desk-FLEXUS-1800x1200x720mm
    • 제품군Office and conference
    • 제품분류Tables
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-08-31
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1800
    • 너비(mm)720
    • 깊이(mm)1200
    관련성
    • 주 재료나무
    • 부 재료
    • 순 중량(Kg)52.3
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 사무용 테이블
    • IFC 분류가구
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_21_60
    • Uniclass 2015 설명Office tables
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 51 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Office Tables