제품 게시
Floor standing cloakroom unit TRÅD add-on unit 900x2000mm
Floor standing cloakroom unit TRÅD add-on unit 900x2000mm
    AJ Products

    Floor standing cloakroom unit TRÅD add-on unit 900x2000mm

    • With 3 compartments
    • With hat rack
    • Shoe rack with a drip tray

      A floor-standing doubled-sided add-on unit for the Trad cloakroom unit. Supplied complete with two wall rails, a hat rack and a shoe rack with a drip tray
    사양
      • Height:1800 mm
      • Width:900 mm
      • Depth:600 mm
      • Material:Steel
      • Number of shelves:4
      • Section:Add-on
      • Number of compartments:6
      • Weight:18.65 kg
    기술 사양
    • 특징 참조Floor-standing-cloakroom-unit-add-on-unit-900x2000mm
    • 제품군School & Education
    • 제품분류Cloakroom
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-04-01
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1800
    • 너비(mm)900
    • 깊이(mm)600
    관련성
    • 주 재료
    • 순 중량(Kg)18.65
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 선반 & 보관
    • IFC 분류가구
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78
    • Uniclass 2015 설명Shelves and storage units

    지역 가용성

    유럽