제품 게시
Height adjustable desk NOMAD
Height adjustable desk NOMAD
    AJ Products

    Height adjustable desk NOMAD

    별점 3.7/53.7(16 리뷰)
    • Space saving
    • Height adjustable
    • Durable laminate

      Space-saving and ergonomic height-adjustable desk. The desk has a white laminate top and an electrically height-adjustable frame in black lacquered steel.
    사양
      • Length:1200 mm
      • Width:750 mm
      • Thickness table surface:22 mm
      • Minimum height:700 mm
      • Maximum height:1170 mm
      • Table surface:Rectangular
      • Stand:Electrically adjustable
      • Table surface colour:White
      • Table surface material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - 8685 M Snow white
      • Stand colour:Black
      • Stand colour code:RAL 9005
      • Stand material:Steel
      • Load capacity:100 kg
      • Weight:33.5 kg
    기술 사양
    • 특징 참조Height-adjustable-Desk-NOMAD-1200x600mm
    • 제품군Desk
    • 제품분류Office Desk
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-07-13
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)750
    • 깊이(mm)1200
    관련성
    • 주 재료나무
    • 순 중량(Kg)33.5
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 사무용 테이블
    • IFC 분류가구
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_21
    • Uniclass 2015 설명Desks, tables and worktops
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 51 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Office Tables

    지역 가용성

    유럽