제품 게시
Mobile whiteboard DORIS 1000x2000 mm Parametric
Mobile whiteboard DORIS 1000x2000 mm Parametric
    AJ Products

    Mobile whiteboard DORIS 1000x2000 mm Parametric

    • High-quality vitreous enamel
    • Magnetic surface
    • With wheels

      Mobile whiteboard with high-quality, vitreous enamel writing surface. Fitted with four wheels and a pen shelf.
    사양
      • Height:1200 mm
      • Width:2000 mm
      • Total height:1960 mm
      • Framework material:Aluminium
      • Writing surface material:Glass enamel
      • Model:Single sided
      • Function:With magnetic function
      • Weight:47 kg
    기술 사양
    • 특징 참조Mobile-whiteboard-DORIS-1000x2000mm
    • 제품군Office Accessories
    • 제품분류Whiteboards
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-10-12
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1200
    • 너비(mm)2000
    관련성
    • 주 재료Enamel
    • 순 중량(Kg)47
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 가구
    • IFC 분류가구
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_25_96
    • Uniclass 2015 설명Whiteboards

    지역 가용성

    유럽