제품 게시
Modular chair JETLAG
Modular chair JETLAG
Modular chair JETLAG
Modular chair JETLAG
Modular chair JETLAG
    AJ Products

    Modular chair JETLAG

    별점 3.5/53.5(6 리뷰)
    • UV-resistant material
    • For indoor and outdoor use
    • Modern

      Comfortable and modern chair made of a UV-resistant material that can be used both indoors and outdoors. Ideal in corridors and lobbies
    사양
      • Seat height:420 mm
      • Seat depth:400 mm
      • Seat width:620 mm
      • Height:720 mm
      • Width:700 mm
      • Material:Polyethylene
      • Weight:15.7 kg
      • Assembly:Assembled
    기술 사양
    • 특징 참조Modular-chair-JETLAG
    • 제품군School & Education
    • 제품분류Seating
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-11-29
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)720
    • 너비(mm)620
    • 깊이(mm)400
    관련성
    • 주 재료플라스틱
    • 순 중량(Kg)15.7
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
    • IFC 분류가구
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12
    • Uniclass 2015 설명Chairs, seats and benches

    지역 가용성

    유럽