제품 게시
Notice board ELIZA 900x600mm
AJ Products

Notice board ELIZA 900x600mm

  • Aluminium frame
  • Linen fabric
  • For all kinds of information

    Notice board made of 13 mm thick, porous board covered with linen fabric.
사양
    • Height:600mm
    • Width:900mm
    • Framework material:Aluminium
    • Cover material:Linen
    • Weight:4kg
기술 사양
  • 특징 참조Notice-board-ELIZA-900x600mm
  • 제품군Office Accessories
  • 제품분류Whiteboards
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-10-12
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)600
  • 너비(mm)900
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료직물
  • 순 중량(Kg)4
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 가구
  • IFC 분류가구
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_25_96
  • Uniclass 2015 설명Whiteboards
  • OmniClass 번호23-19 11 17
  • OmniClass 제목Notice Boards