제품 게시
Office cabinet CLEO 2000x1000x310mm
AJ Products

Office cabinet CLEO 2000x1000x310mm

별점 3.5/53.5(19 리뷰)
  • Affordable
  • Laminate
  • Lockable doors

    Cabinet with lockable doors and slim, discreet handles. Perfect for offices, archives and storage areas
사양
    • Height: 2000 mm
    • Width: 1000 mm
    • Depth: 310 mm
    • Width, internal: 965 mm
    • Depth, internal: 305 mm
    • Material: Laminate
    • Number of shelf: 4
    • Lock type: Key lock
    • Shelf load capacity: 25 kg
    • Weight: 67.2 kg
    • Assembly: Delivered unassembled
기술 사양
  • 특징 참조Office-cabinet-CLEO-2000x1000x310mm
  • 제품군Office and conference
  • 제품분류Storage
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-01-10
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)2000
  • 너비(mm)1000
  • 깊이(mm)310
관련성
  • 주 재료나무
  • 순 중량(Kg)67.2
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 선반 & 보관
  • IFC 분류가구
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78
  • Uniclass 2015 설명Shelves and storage units

지역 가용성

유럽