제품 게시
Office cupboard SERVE 380x470x205mm
Office cupboard SERVE 380x470x205mm
Office cupboard SERVE 380x470x205mm
    AJ Products

    Office cupboard SERVE 380x470x205mm

    • Easily placed
    • Lockable
    • Can be wall mounted

      Small, lockable storage cupboard with removable shelves
    사양
      • Height: 380 mm
      • Width: 470 mm
      • Depth: 205 mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 2
      • Lock type: Key lock
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 8.5 kg
      • Assembly: Assembled
    기술 사양
    • 특징 참조Office-cupboard-SERVE-380x470x205mm
    • 제품군Office and conference
    • 제품분류Storage
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-01-10
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)380
    • 너비(mm)470
    • 깊이(mm)205
    관련성
    • 주 재료철
    • 순 중량(Kg)8.5
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 선반 & 보관
    • IFC 분류가구
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78
    • Uniclass 2015 설명Shelves and storage units

    지역 가용성

    유럽