제품 게시
Pendant lamp TOP
AJ Products

Pendant lamp TOP

별점 3.8/53.8(11 리뷰)
  • Sound-absorbing materials ensure a good working environment
  • Practicality, where function and form meet
  • Suitable for schools and offices

    Pendant lamp in sound-absorbing felt material with tightly woven textile cord and oak base. Perfect for environments where a slightly more subdued sound level is desirable. For example, hung above the dining room table or a seating area!
사양
    • Height:155 mm
    • Diameter:410 mm
    • Max. wattage:25 W
    • Cord length:2500 mm
    • Colour:Grey
    • Material:Felt
    • Metal skirt:E27
    • Light bulb included:No
    • Ip class:IP20
    • Weight:1.7 kg
기술 사양
  • 특징 참조Pendant-lamp-TOP
  • 제품군Office and conference
  • 제품분류Lightning
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-04-28
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)155
  • 너비(mm)410
관련성
  • 주 재료섬유 펠트
  • 순 중량(Kg)1.7
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 가구
  • IFC 분류가구
  • ETIM 코드EG000028
  • ETIM 이름Lamps
  • Uniclass 2015 코드EF_70_80
  • Uniclass 2015 설명Lighting
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 43 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Lamps