제품 게시
Personal effects locker CUBE 150x200x150mm
AJ Products

Personal effects locker CUBE 150x200x150mm

  • Combine according to your needs
  • For wall assembly
  • Incl. lock and key

    Small locker for personal storage. For wall mounting individually or in various combinations. Cylinder lock including keys included
사양
    • Height:150 mm
    • Width:200 mm
    • Depth:150 mm
    • Height, internal:120 mm
    • Width, internal:160 mm
    • Depth, internal:130 mm
    • Door colour:White
    • Door colour code:RAL 9003
    • Frame colour:White
    • Frame colour code:RAL 9003
    • Material:Sheet steel
    • Lock type:Cylinder lock
    • Weight:4.1 kg
    • Assembly:Assembled
    • Quality- & eco-labelling:Byggvarubedömd ID: 148356
기술 사양
  • 특징 참조Personal-effects-locker-CUBE-150x200x150mm
  • 제품군Office and conference
  • 제품분류Storage
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-08-31
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)150
  • 너비(mm)200
  • 깊이(mm)150
관련성
  • 주 재료
  • 순 중량(Kg)4.1
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 선반 & 보관
  • IFC 분류가구
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_48
  • Uniclass 2015 설명Lockers
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 51 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Lockers
  • OmniClass 번호23-19 13 00
  • OmniClass 제목Lockers

지역 가용성

유럽