제품 게시
Refuse bin HURLEY
AJ Products

Refuse bin HURLEY

별점 4.5/54.5(6 리뷰)
  • For indoor use
  • With handles
  • Push lid

    A classic waste-paper bin with a push lid and handles for easy emptying
사양
    • Height:770 mm
    • Diameter:350 mm
    • Volume:40 L
    • Colour:Stainless
    • Material:Sheet steel
    • Weight:7.1 kg
기술 사양
  • 특징 참조Refuse-bin-HURLEY
  • 제품군Changing room
  • 제품분류Wastebins
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-12-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)770
  • 너비(mm)350
관련성
  • 주 재료금속
  • 순 중량(Kg)7.1
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 가구
  • IFC 분류가구
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_07_96
  • Uniclass 2015 설명Waste bins